Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Puretech kerék egy öntöttvas alapanyagú, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 200 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely biztosítja a stabil rögzítést a forgóvillában. A futófelület fekete töömörgumából készült, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. A kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
S4-anyagszám
199828528
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
5,89 kg
Termék neve
Puretech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
75 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal