Kerék 200 mm
Novatech
Rendelési szám:
199828810
EAN:
4031582319347
Termékszám:
FTP 200x80-Ø30 HL90
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 200 mm átmérővel és 80 mm futófelüle...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 200 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 30 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, öntött poliuretán futófelülettel ellátva. A statikus terhelhetőség 2800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 1400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1680 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére