Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 175 mm átmérővel és 30 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a kompatibilitást a szabványos görgőrendszerekkel. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 150 kg, míg dinamikus terhelhetősége 75 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási alkalmazásokra. A habosított poliuretán futófelület kiváló tapadást és csendes működést biztosít, miközben védi az érintett felületeket.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
S4-anyagszám
199005567
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,4 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
70 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Habosított poliuretán
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
175 mm
Test szélessége
30 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Fekete
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal