Kerék 175 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199005566
EAN:
4031582320602
Termékszám:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 175 mm átmérőv...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 175 mm átmérővel és 30 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 44 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a kompatibilitást a standard görgőrendszerekkel. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely sima és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 150 kg, míg dinamikus terhelhetősége 75 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási alkalmazásokra. A habosított poliuretán futófelület kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a polipropilén test könnyű és korróziómentes.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal