Kerék 160 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199039406
EAN:
4031582323191
Termékszám:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy 160 mm átmérőjű, poliamid testből készült ipari kerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelke...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Maxtech kerék egy 160 mm átmérőjű, poliamid testből készült ipari kerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik 40 mm szélesség mellett. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely tűgörgős csapágyazást tartalmaz. A terméket 700 kg statikus és 350 kg dinamikus teherbírás jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokban.