Kerék 160 mm
Elastech
Rendelési szám:
199830558
EAN:
4031582322200
Termékszám:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal ellátott, nehéz acéllemezből készült kerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Elastech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal ellátott, nehéz acéllemezből készült kerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A futófelület rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely biztosítja a tartós és csendes működést. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 900 kg, míg dinamikus terhelhetősége 450 kg 6 km/h sebességnél, illetve 540 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós szerkezetek számára, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, és hosszú élettartamot igényelnek.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal