Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy precíziós goly­óscsapágyakkal ellátott, nehéz acéllemez testből készült kerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely kasztni alkalmazásokhoz ideális. A futófelület rugalmas, fekete, vulkanizált gumibó­l készült, amely kiváló tapadást és kopásállóságot biztosít. A kerék statikus terhelhetősége 900 kg, míg dinamikus terhelhetősége 450 kg 6 km/h sebességnél és 540 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció megbízható teljesítményt garantál különféle ipari és logisztikai alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
S4-anyagszám
199834683
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
540 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
450 kg
Statikus teherbírás
900 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,12 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal