Kerék 160 mm
Novatech
Rendelési szám:
199839136
EAN:
4031582332179
Termékszám:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm futó...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 440 kg 6 km/h sebességnél, illetve 550 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsirendszerekhez, amelyeknek magas terhelhetőségre és megbízható teljesítményre van szükségük.