Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 54 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű furattal van kialakítva, furatos csapágyazással ellátott. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásokhoz tervezett, és kiváló kopásállósággal rendelkezik az öntött poliuretán anyag miatt, amely hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt garantál.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITB 160x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397918
S4-anyagszám
199861400
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,93 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
54 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Furat horonnyal
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)