Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel és furatos horonnyal ellátott csapágyazással rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 54 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális megoldást nyújt olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4-anyagszám
199861399
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,94 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
54 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Furat horonnyal
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)