Kerék 160 mm
Elastech
Rendelési szám:
199830803
EAN:
4031582319828
Termékszám:
IFP 160x50-Ø25
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék 160 mm átmérőjű, alumínium testtel és 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék 160 mm átmérőjű, alumínium testtel és 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 700 kg, míg dinamikus terhelhetősége 280 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék forgóvillás görgőként való alkalmazásra tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján ipari és logisztikai alkalmazásokhoz megfelelő.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal