Kerék 160 mm
Novatech
Rendelési szám:
199837289
EAN:
4031582329568
Termékszám:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm futófelüle...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 160 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábja 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosít. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 900 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1100 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.