Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 150 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék futófelülete 80 mm széles és a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A nábhossz 90 mm, az axlefurat átmérője pedig 35 mm. A kerék statikus terhelhetősége 6000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 3000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 3600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, amelyek nagy terheléseket és megbízható teljesítményt igényelnek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
MOP 150x80-Ø35 HL90
EAN
4031582320039
S4-anyagszám
199830848
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
3600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
3000 kg
Statikus teherbírás
6000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
2,03 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6207
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, szupernehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
35 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással