Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 150 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A statikus terhelhetőség 1300 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 520 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 650 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
S4-anyagszám
199804811
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
650 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
520 kg
Statikus teherbírás
1300 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,15 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)