Kerék 150 mm
Novatech
Rendelési szám:
199829121
EAN:
4031582319897
Termékszám:
ITP 150x50-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a kerékagy hossza 60 mm, az axletartó furat átmérője pedig 20 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 520 kg 6 km/h sebességnél, illetve 650 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyeknek nagy terhelhetőségre és hosszú élettartamra van szükségük.