Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 140 mm átmérővel és 60 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 68 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátva. A statikus terhelhetőség 1400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 700 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 840 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
S4-anyagszám
199832769
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
840 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
700 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2,76 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6304
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
68 mm
Futófelület szélessége
60 mm
Átmérő
140 mm
Test szélessége
60 mm
Alkalmas
bt
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)