Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyakkal szerelt ipari kerék, amely 140 mm átmérővel és 54 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és terhelhetőséget biztosít. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 700 kg 6 km/h sebességnél, illetve 840 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsiakhoz, amelyekben megbízható, hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 140x54-Ø20 HL60
EAN
4031582346619
S4-anyagszám
199833009
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
840 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
700 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,04 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
54 mm
Átmérő
140 mm
Test szélessége
54 mm
Alkalmas
jungheinrich_mic
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)