Kerék 125 mm
Duratech
Rendelési szám:
199035959
Termékszám:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Karbantartásmentes kerekek
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék kö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középpontjában 45 mm hosszúságú agy található, amely 8,3 mm átmérőjű tengelyfurattal van ellátva. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. A Duratech kerék alkalmazható az autóipari OEM-ben, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, gépiparban, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, bolti bútoroknál és kiállítóknál, valamint szállítóberendezésekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz