Kerék 125 mm
Elastech
Rendelési szám:
199030734
EAN:
4031582323405
Termékszám:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy poliamid testű, 125 mm átmérőjű görgő, amely 40 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált fu...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Elastech kerék egy poliamid testű, 125 mm átmérőjű görgő, amely 40 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 44,4 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy beépítésre alkalmas. Terhelhetősége statikus állapotban 500 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kerekesszékek, kocsirendszerek és egyéb mobil berendezések görgőjeként alkalmazható.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal