Kerék 125 mm
Elastech
Rendelési szám:
199031363
EAN:
4031582324662
Termékszám:
UFR 125x40-Ø12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy poliamid testű, 125 mm átmérőjű görgő, amely tűgörgős csapágyzással rendelkezik és kasztorba való beépítés...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék egy poliamid testű, 125 mm átmérőjű görgő, amely tűgörgős csapágyzással rendelkezik és kasztorba való beépítésre készült. A kerék futófelülete 40 mm széles, rugalmas gumi anyagból készült, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelű. A nábhossz 44,2 mm, az axle furatátmérője pedig 12 mm. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció biztosítja az optimális teljesítményt és tartósságot ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal