Kerék 125 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199034174
EAN:
4031582323139
Termékszám:
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkez...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 32 mm, amely biztosítja a megfelelő terhelésmegosztást és stabilitást. A kerék 44 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely szabványos csapágyazáshoz alkalmas. A kerék tűgörgős csapágyakkal van ellátva, amely hosszú élettartamot és sima működést garantál. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.