Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg 6 km/h sebességnél és 300 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kialakítása biztosítja a stabil és megbízható működést különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4-anyagszám
199034205
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,66 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
96 Shore A
A futófelület keménysége (D)
48 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér