Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik 38 mm szélesség mellett. A kerék tűgörgős csapágyzása rozsdamentes acélból készült, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 44 mm hosszúságú agy 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van ellátva, amely szabványos szerelést tesz lehetővé. A kerék statikus terhelhetősége 600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
S4-anyagszám
199034192
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,37 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44 mm
Futófelület szélessége
38 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
38 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Természetes fehér