Kerék 125 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199034191
EAN:
4031582322767
Termékszám:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik 32 mm s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Maxtech kerék egy 125 mm átmérőjű, poliamid testű görgőkerék, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik 32 mm szélesség mellett. A kerék tűgörgős csapágyazása rozsdamentes acélból készült, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 44 mm hosszúságú agy 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van ellátva, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a hordozószerkezetbe. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra. Az anyagválasztás és a csapágyazás típusa garantálja a stabil és hosszú élettartamú működést különféle ipari alkalmazásokban.