Kerék 125 mm
Novatech
Rendelési szám:
199839128
EAN:
4031582330489
Termékszám:
ITP 125x50-Ø25 HL60 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely precíziós golyóscsapágyazással...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik. A kerék külső átmérője 125 mm, futófelületének szélessége 50 mm, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 60 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.