Kerék 125 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830809
EAN:
4031582319880
Termékszám:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a kerékagy hossza 60 mm, az axislyuk átmérője pedig 25 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.