Kerék 125 mm
Novatech
Rendelési szám:
199829478
EAN:
4031582319873
Termékszám:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel és 30 mm széles futófelülett...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel és 30 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék 45 mm hosszú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A statikus terhelhetőség 840 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 335 kg 6 km/h sebességnél, illetve 420 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy kibírjanak, és megbízható teljesítményt nyújtanak különböző ipari alkalmazásokban.