Kerék 125 mm
Novatech
Rendelési szám:
199861397
EAN:
4031582397871
Termékszám:
ITB 125x50-Ø20 HL54
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 54 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű furattal van kialakítva, furatos csapágyazással ellátva. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.