Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik. A futófelület 50 mm széles, fekete, vulkanizált gumi anyagból készült, amely optimális tapadást és kopásállóságot biztosít. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely szabványos rögzítést tesz lehetővé. A kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely sima és hosszú élettartamú működést garantál. Statikus terhelhetősége 600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szállítórendszerekhez és kerekes bútorokhoz, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
IEP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319699
S4-anyagszám
199829687
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,89 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal