Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech silent kerék egy tömített, hibrid anyagból készült görgő, amely 125 mm átmérővel és 36 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 44 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. A futófelület poliamid anyagból készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a magas terhelhetőség, a hosszú élettartam és a zajcsökkentés kombinációja.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
HUR 125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582319644
S4-anyagszám
199030828
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,6 kg
Termék neve
Duratech silent
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Tömített, hibrid anyag
Futófelület anyaga
Poliamid
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44 mm
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
36 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)