Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt ipari kerék, amely 125 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyfurata 25 mm átmérőjű, a nábhossz pedig 60 mm. Az öntött poliuretán futófelület biztosítja a tartósságot és a jó tapadást. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 6 km/h sebességnél, illetve 660 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes állványokhoz és szállítóeszközökhöz, amelyeknek megbízható, hosszú élettartamú megoldásra van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
S4-anyagszám
199833771
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
660 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
550 kg
Statikus teherbírás
1100 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2,41 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)