Kerék 125 mm
Novatech
Rendelési szám:
199833303
EAN:
4031582332056
Termékszám:
FTP 125x50-Ø20 HL54
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 125 mm átmérővel és 50 mm futófel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 125 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 54 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátva. Statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 550 kg 6 km/h sebességnél és 660 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szállítórendszerekhez és ipari kocsihoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.