Kerék 125 mm
Novatech
Rendelési szám:
199841087
EAN:
4031582331745
Termékszám:
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt ipari kerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futóf...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt ipari kerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyfurata 20 mm átmérőjű, a nábhossz pedig 50 mm. Az öntött poliuretán futófelület biztosítja a tartósságot és a jó tapadást. A kerék statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 480 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsiakhoz, amelyeknek megbízható, hosszú élettartamú megoldásra van szükségük.