Kerék 120 mm
Novatech
Rendelési szám:
199827826
EAN:
4031582369489
Termékszám:
ETP 120x50-Ø25 HL50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 120 mm átmérővel és 50...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 120 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 50 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kialakítása kültéri és beltéri szállítóeszközök, valamint ipari kocsi-alkalmazások számára ideális.