Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgőkerék, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 34 mm széles, rugalmas gumi anyagból készült, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású. A kerékagy hossza 44,4 mm, a tengelyfurat átmérője pedig 12 mm. A kerék statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
S4-anyagszám
199030733
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,25 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal