Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült görgőkerék, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék fröccsöntött poliuretán futófelülettel van ellátva, amely optimális tapadást és kopásállóságot biztosít. A 44 mm hosszúságú agy és a 12 mm átmérőjű tengelyfurat szabványos castor-beépítéshez alkalmas. A kerék rozsdamentes tűgörgős csapágyazással van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
S4-anyagszám
199034134
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,23 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44 mm
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Természetes fehér