Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a kerékagy hossza 60 mm, az axlyfurat átmérője pedig 25 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1080 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 430 kg 6 km/h sebességnél és 540 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyeknek magas terhelhetőségre és hosszú élettartamra van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
S4-anyagszám
199830808
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
540 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
430 kg
Statikus teherbírás
1080 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,59 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)