Kerék 100 mm
Novatech
Rendelési szám:
199838828
EAN:
4031582377132
Termékszám:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a kerékagy hossza 60 mm, az axislyuk átmérője pedig 20 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 900 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 360 kg 6 km/h sebességnél, illetve 450 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.