Kerék 100 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830212
EAN:
4031582383867
Termékszám:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 40 mm, az axle furatátmérője pedig 15 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekesszékekhez és szállítóeszközökhöz, amelyeknek magas terhelhetőségre és hosszú élettartamra van szükségük.