Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely alumínium testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 40 mm, az axle furatátmérője pedig 15 mm. A kerék statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4-anyagszám
199830926
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,46 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
15 mm
Kerékagy hossza
40 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)