Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 49 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós rendszerekhez, amelyeknek magas terhelhetőségre és hosszú élettartamra van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
S4-anyagszám
199043125
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,52 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
49 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Fémes
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal