Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 100 mm átmérővel és 40 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 40 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely kerekesszékekben és kocsiknál való felhasználásra alkalmas. A statikus terhelhetőség 700 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 350 kg sebességgel 6 km/h-nál és 420 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Az öntött poliuretán futófelület kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot és sima forgást garantál.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
S4-anyagszám
199832176
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
420 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
350 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,94 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6002
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
15 mm
Kerékagy hossza
40 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
40 mm
Alkalmas
linde_jungh_mic
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)