Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 14 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 420 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 170 kg 6 km/h sebességnél, illetve 210 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásokhoz tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokra alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
S4-anyagszám
199830222
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
210 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
170 kg
Statikus teherbírás
420 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
14 mm
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS)
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)