Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 100 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 20 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 14 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 360 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 140 kg 6 km/h sebességnél, illetve 180 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásokhoz tervezett, és kiváló kopásállósággal rendelkezik az öntött poliuretán futófelület miatt.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
S4-anyagszám
199830221
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
180 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
140 kg
Statikus teherbírás
360 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,4 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
14 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS)
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)