Kerék 100 mm
Novatech
Rendelési szám:
199828816
EAN:
4031582318869
Termékszám:
ETP 100x40-Ø25 HL40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely 100 mm átmérővel és 40 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rende...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely 100 mm átmérővel és 40 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 40 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy alkalmazásával. Statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 400 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 500 kg sebességgel 4 km/h-nál. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.