Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület szélessége 25 mm, a tengely furatának átmérője 25 mm, és a nábhossz 12 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 420 kg. Dinamikus terhelhetősége 170 kg 6 km/h sebességnél, illetve 210 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
S4-anyagszám
199839111
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
210 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
170 kg
Statikus teherbírás
420 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
12 mm
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)