Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Termékszám:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea egy forgóvillás görgő kombinált fékkel, amely elsősorban egészségügyi, gondozási és irodai alkalmazásokra készült. A csa...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea egy forgóvillás görgő kombinált fékkel, amely elsősorban egészségügyi, gondozási és irodai alkalmazásokra készült. A csavarfuratos rögzítésű felfogás a tárgyhoz csavarozással rögzíthető, és a típusnak megfelelően egyszerűen, szerszámmal szerelhető fel. A ház anyaga poliamid, amely mechanikai szilárdságot és könnyű kivitelt biztosít, a forgórész pedig precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a könnyű, pontos elfordulást és a stabil irányítást szolgálja. A görgő kerék átmérője 125 mm, a kerék futófelülete fröccsöntött poliuretán, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő padlóhatást nyújt, a kerékagy és a kerék testének anyaga poliamid, a kerékcsapágy pedig precíziós golyóscsapágy. A termék teljes magassága 143 mm, ami a kerék átmérőjével és a felfogás kialakításával együtt határozza meg a beépítési helyigényt. Statikus terhelhetősége 260 kg, dinamikus terhelhetősége 130 kg, 3 km/h sebesség mellett. A görgő alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, a CT-vizsgálók, az MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, az étkeztető és catering kocsik, a számítógépek kerekeken, a dialízis kocsik, a kórházi kocsik, a gyógyszerkocsik, a mozgássegítő eszközök, az idősek otthonai és gondozóházak, az ápolói kocsik, az irodabútorok, a betegemelők, a reklinerek, a sebészeti robotok, a kezelőszékek, az ultrahang-készülékek, a lélegeztetőgépek és a professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók