Forgóvillás görgő irányfékkel 300 mm
Kappa load
Rendelési szám:
990830294
EAN:
4031582314540
Termékszám:
9651FTP300P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa load forgóvillás görgoő irányfékezéssel ellátott termék téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely öntött- vagy kovácsol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Kappa load forgóvillás görgoő irányfékezéssel ellátott termék téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a forgórész stabil működését. A görgo 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így optimális terhelésvezetést és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 355 mm. A terméket statikus terhelésre 2400 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 1200 kg kapacitás érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 1440 kg kapacitás 4 km/h sebességnél. A Kappa load görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára, ahol megbízható terhelésvezetés és irányíthatóság szükséges.
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz