Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Kappa load
Rendelési szám:
990830357
EAN:
4031582314601
Termékszám:
9651ITP250P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa load elnevezésű termék forgóvillás görgő iránykerékkel, amely nehéz terhelésű ipari alkalmazásokhoz készült. A rögzítőel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Kappa load elnevezésű termék forgóvillás görgő iránykerékkel, amely nehéz terhelésű ipari alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfekvő felületét biztosítja és a csatlakoztatást a szállítóeszközhöz egyszerűen megoldja. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgóvilla, amely a kerék szabad elfordulását és stabil irányítását teszi lehetővé, anyaga pedig öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 250 mm, futófelülete öntött poliuretánból készült, a kerékteste alumíniumból áll, a tengelye pedig precíziós golyóscsapágyra támaszkodik a gördülési veszteségek csökkentése érdekében. A termék teljes magassága 305 mm. A görgő statikus teherbírása 2000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg és 1000 kg között mozog, 6 km/h, illetve 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei a repülőgépipari és raktári rendszerek mellett AMR rendszerek, autóipari OEM gyártósorok, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére