Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Levina
EAN:
4031582382129
Termékszám:
5371PJO125P30-11 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő irányfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csavarfurat rögzítéssel rendelkezik. A pol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő irányfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csavarfurat rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A görgő összmagassága 161 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz